概览

优势和特点

  • 板上8引脚µMAX插座
  • Windows 95/98/2000评估软件
  • 软件调节和编程中间抽头
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5427评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的贴装电路板,用于评估数字电位器MAX5427。附带的软件产生所要求的信号,用于一次性可编程操作,以及允许简单的抽头位置控制。板上装有8引脚µMAX®插座,便于替换芯片。该评估工具可以连接至任何IBM®兼容的标准PC并行口(打印口)。

兼容Windows® 95/98/2000的软件提供友好的用户界面,以测试MAX5427的特性。该程序是菜单驱动的,提供了带控制按钮的图形用户界面。(注释:Windows 2000需要安装驱动程序,更多信息参考磁盘上的Win2000.pdf或Win2000.txt)文件。

该评估套件也可用于评估数字电位器MAX5428和MAX5429。

应用

  • 替代机械电位器
  • 采用一次性工厂校准的产品