概览

优势和特点

  • 1.7V至5.5V宽输入电源范围
  • 支持所有SPI系列器件:10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  • 板上微控制器产生SPI命令
  • Windows XP、Windows Vista、Windows 7兼容软件
  • USB供电(带有电缆)
  • 完全组装并经过测试的经过验证的PCB布局

产品详情

MAX5394M评估板(EV kit)用于演示MAX5394M单通道、256抽头、易失、低压线性数字电位器。器件采用8引脚TDFN-EP封装。评估板可控制调整抽头位置以及关断模式。
数字电位器采用板上MAXQ®微控制器提供的SPI接口进行控制。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7兼容软件,并提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示器件性能。
评估板出厂时已安装MAX5394MATA+ (50kΩ端到端电阻)。申请引脚兼容的MAX5394LATA+(10kΩ端到端电阻)和MAX5394NATA+ (100kΩ端到端电阻),请联系工厂。

应用

  • 汽车电子
  • 电池供电系统
  • 替代机械电位器
  • 便携式电子
  • 系统校准

相关产品

工具及仿真模型