概览
优势和特点
- 2.8V至5.5V单电源供电
- 2.6V或3.3V MAX5389 VDD输入
- 支持按键或单独的数字输入接口
产品详情
MAX5389评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5389M 50kΩ双通道数字电位器。该评估板带有机械按键控制接口或用户提供的数字接口,通过IC的数字输入改变电位器抽头位置。
该评估板采用施加到VIN和GND PCB焊盘之间的外部2.8V至5.5V电源供电。MAX5389工作在2.6V至5.5V VDD电源,附加的LDO稳压器使MAX5389 VDD输入保持在2.6V或3.3V。板上稳压器需要高出相应输出电压200mV的裕量。
应用
- 可调节电压基准/线性稳压器
- 混音器
- 汽车电子
- 低漂移可编程滤波器和放大器
- 低压电池供电应用
- 替代机械电位器
- 可编程滤波器和时间常数
相关产品
文档
-
MAX5389EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5389 Data Sheet (Rev. 0)2010/5/14PDF482K