概览
优势和特点
- 板载直接数字合成器(Xilinx® Spartan®-3A FPGA)
- 板载波形存储器(1M x 24位SRAM)
- 板载+4.096V超高精度电压基准(MAX6126)
- SMA连接器用于波形合成输出和DAC输出
- 经过验证的高性能16位DAC PCB布局
- 独立操作和GUI控制
- 8个诊断指示LED
- 五个按钮用于功能测试
- 高速SPI接口
- USB (高速USB 2.0)至PC连线(包含电缆)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5316评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX5316 16位高精度电压输出DAC。评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示IC功能。
MAX5316评估系统(EV system)由评估板和MAXUSB2XILINXMB串口板组成。MAXUSB2XILINXMB接口板允许PC通过其USB口控制SPI接口和GPIO。订购评估系统可构成完整的PC评估平台。
评估系统包含一个直接数字合成器(DDS),产生精确的波形(正弦波、三角波、上升斜波、下降斜波、方波及其它任意波形)。DDS时钟可在375kHz至10kHz选择。波形幅度和偏移受控于DDS或IC内部控制电路。任意波形由CSV文件定义,可以方便地由Excel或其它软件生成。同步输出用于指示一个新周期的开始,除此之外,所有波形可以同步到同一外部信号。
评估板安装了MAX5316GTG+高精度16位DAC。
应用
- 自动校准
- 自动测试设备
- 通信系统
- 数据采集系统
- 增益与失调调节
- 医疗装置
- 过程控制与伺服环路
- 可编程电压及电流源
- 测试与测量
相关产品
文档
-
MAX5316EVSYS: Evaluation System for the MAX5316 Data Sheet (Rev. 0)2012/4/17PDF1M