概览
优势和特点
- 评估±10V或0至+10V满量程输出电压摆幅
- 板上USB接口电路用于连接SPI™兼容的信号
- USB至PC连接(包含电缆)
- 板上焊盘用于用户提供的SPI兼容信号
- 经过验证的PCB布局
- 评估采用16引脚SSOP封装的MAX5312EAE+
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
- 完全安装并经过测试
- 无铅并符合RoHS标准
产品详情
MAX5312评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5312 ±10V、12位串行电压输出数模转换器(DAC)。评估板中还包括Windows 2000/XP/Vista® (32位)兼容的软件,为演示MAX5312的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。MAX5312评估套件的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5312EAE+。
应用
- 模拟I/O板
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集系统
- 工业自动化
- 工业过程控制
- 电机控制
相关产品
文档
-
MAX5312EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5312 Data Sheet (Rev. 0)2008/2/29PDF342K