概览

优势和特点

  • 高精度16位DAC,板载高精度电压基准
  • 低增益误差和低失调误差
  • 输出电压缓冲直接驱动10kΩ负载
  • 可选择外部电压基准(跳线可选)
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 可移植的C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使得MAX5216 16位DAC可以连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。IC为单通道、低功耗、带输出缓冲的DAC。DAC的基准电压由2.5V输出的MAX6029电压基准源(0.15%初始精度,30ppm/°C)提供。在每个串行输入帧完成后,关断SPI输入缓冲,以降低数字噪声。

有关IC工作的详细信息,请参考MAX5216 IC数据资料。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • null
  • 增益与失调调节
  • null