概览

优势和特点

  • 快速评估和性能测试
  • 用于时钟和数据输入的SMA同轴连接器
  • 性能优化的四层PC板,具有独立的模拟和数字电源与接地连接
  • 板载差分到单端转换电路
  • 装配完成且经过测试,已安装MAX5183BEEI

产品详情

MAX5183评估套件(EV套件)旨在简化8位和10位、双通道、40MHz、同步更新或交替相位更新MAX5180/MAX5183、MAX5182/MAX5185、MAX5186/MAX5189和MAX5188/MAX5191数模转换器(DAC)的评估。该板包含评估这些高速转换器的动态性能所需的所有电路,包括将DAC差分输出转换为单端输出的电路。由于该设计结合了高速模拟和数字电路,因此电路板布局需要特殊的预防措施和设计特性。

用于电源的连接器焊盘(AVDD、DVDD、VCC和VEE)、DAC输出(VOUT1、VOUT1A、VOUT2和VOUT2A)以及用于数字和控制输入的SMA连接器(D0-D9、低电平有效CS、CLK)简化了与评估套件的连接。四层板布局经过优化以获得出色动态性能。

该评估套件上已安装MAX5183双通道、10位、40MHz、同步更新DAC。只需对元件进行少量改动,该套件即可评估MAX5180、MAX5182、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189或MAX5191。

 

应用

  • 任意波形发生器(AWG)
  • 数字信号处理(DSP)
  • 成像
  • I、Q信号重建
  • 发送信号