概览

优势和特点

  • 由标准的USB接口供电和控制(MAX5128EVCMAXQU+)
  • 2.7V至5.25V单电源工作
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 便于使用的菜单驱动软件
  • 支持按键输入或CPU产生的输入
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5128评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面安装印刷电路板(PCB),用于评估22kΩ、线性抽头数字电位器MAX5128。评估板同时提供机械按钮控制接口和微处理器控制接口。

MAX5128评估系统(EV system)由MAX5128评估板和Maxim CMAXQUSB+指令模块组成。评估板包含Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,提供专业的用户接口演示MAX5128的性能。程序为菜单驱动,提供图形化用户界面(GUI),包括控制按键和导航栏。

欲使用PC全面评估MAX5128,请订购评估系统(MAX5128EVCMAXQU+)。如果之前随Maxim评估系统购买了CMAXQUSB+模块,则只需订购EV板(MAX5128EVKIT+)。

应用

  • 背光调节
  • 无线装置偏置调节
  • 光模块偏置设置
  • LED偏置调节
  • 便携式消费类电子
  • 电源模块
  • VCOM调节,用于LCD板

相关产品

工具及仿真模型