概览
优势和特点
- 板载+3.0V稳压器支持+5.5V至+3.35V电源范围
- 板载-5.2V稳压器支持-6.5V至-5.24V电源范围
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7和Windows 10兼容软件
- USB-PC连接(随附电缆)
- 板载二极管和阻性负载
- SPI™ 接口端子(MAX5113)
- I2C 接口端子(MAX5112/MAX5832)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX5113评估套件(EV系统)设计可靠,用于评估MAX5113 9通道、14位电流DAC。该评估套件还包括Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7和Windows 10兼容软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。
该评估套件预安装了MAX5113GTJ+。联系工厂获取引脚兼容的MAX5112GTJ+或MAX5832GWX+的免费样片即可评估这些器件。
应用
- 可调谐激光二极管偏置