概览

优势和特点

  • 4V至72V宽输入电压范围
  • 预置5V LDO输出电压
  • 预置7V boost预调节器输出电压
  • LDO输出电压范围可在1.5V至9V范围调节
  • Boost预调节器输出电压可调节至11V
  • 跳线控制ENABLE和/HOLD
  • 可编程/HOLD周期
  • 表贴元件
  • 无铅评估板
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5092评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估内置boost预调节器的MAX5092B低压差(LDO)稳压器。评估板工作于4V至72V输入电压,可提供7V boost预调节输出(BSOUT)和5V LDO输出(VOUT),输出电流高达250mA。LDO和boost预调节器输出电压均可通过外部电阻调节。

MAX5092评估板功能包括:板上跳线设置用于测试MAX5092的ENABLE和/HOLD控制功能,上电复位输出(/RESET)指示LDO输出是否超出稳压范围,可编程/RESET超时周期。

MAX5092评估板还可用于评估MAX5092A (3.3V LDO输出)或MAX5093A/MAX5093B的性能,评估MAX5092A时,将板上IC替换成MAX5092A即可。评估MAX5093_时,需外接肖特基二极管。请参考完整数据资料中的Configuring the MAX5093_部分,对MAX5092评估板进行调整,以评估MAX5093_。

该评估板经过完全安装和测试,采用无铅封装,工作温度范围为0°C至+70°C。

警告:MAX5092评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连设备供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

应用

  • 汽车:车身电子系统
  • 汽车:ECU
  • 工业

相关产品