概览

优势和特点

  • +7.5V至+76V的宽输入电压范围
  • 5V/2A输出
  • 90%的效率
  • 输出电压可调(1.25V至11V)
  • 外部频率同步(119kHz至200kHz)
  • 轻载时自动进入自动跳脉冲模式
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5090评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,包含一个降压型DC-DC开关调节器。评估板电路利用MAX5090C可调节架构配置为+5V输出,输出电流高达2A。转换器工作于宽范围的+7.5V至+76V输入电压。

    MAX5090芯片具备内部高边开关和自动跳脉冲工作模式。MAX5090评估板演示了器件的低静态电流、高转换效率(90%)指标。MAX5090开关频率设置为127kHz,也可以与外部时钟同步工作在119kHz至200kHz开关频率。

    MAX5090评估板是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,还可用来评估固定输出电压产品:MAX5090A (3.3V)和MAX5090B (5.0V)。

    警告:MAX5090评估板设计工作在高压。本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压,当用户为评估板加电或连接电源时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

    当出现严重故障或失效状态时,评估板会消耗大量功率,可能会造成元件或元件碎片高速溅射。请谨慎操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

    应用

    • 汽车
    • 分布式电源
    • 工业

    相关产品