概览

优势和特点

  • 为3V至13.2V电源总线提供N+1冗余系统电源功能(重新配置电路可工作于1V电压)
  • 消除了“或”二极管功耗
  • 可调的反向电压检测门限
  • 可调的欠压门限(配置为3.0V)
  • 可调的过压门限(配置为13.2V)
  • OVP_ 和PGOOD_状态指示
  • 支持高达20A的负载电流
  • 模拟输入端的严重故障状态
  • 完全装配且经过测试

产品详情

MAX5079评估板(EV kit)用于演示并联电源系统中MAX5079 “或” MOSFET控制器的功能。该评估板采用“或” MOSFET并联连接两个电源,可模拟故障状态,并演示故障状态下电源总线的隔离功能。该评估板采用3.0V至12.6V输入电压。外部欠压锁定门限设置为3.0V,过压门限设置为13.2V。如果重新配置电路且选用额外的辅助电源,工作电压可以低至1V。配合n沟道MOSFET,MAX5079控制器可实现正向压降极低的二极管功能。

该评估板上的MAX5079控制器分别监视VIN1和VIN2的输入电压,并与电源总线电压VBUS比较。当VIN_电压升至高于VBUS电压时,MOSFET快速导通。如果任意一路VIN_电源电压降至低于VBUS,则MAX5079以2A (典型值)吸入电流对MOSFET栅极放电,并在200ns (典型值)内关断MOSFET,与总线有效隔离。

应用

  • 基站线卡
  • N+1冗余电源系统
  • 网络线卡
  • 可并联的DC-DC转换器模块
  • RAID
  • 服务器

相关产品