概览

优势和特点

  • +10V 至 +14V 输入电压范围
  • 3.3V 输出电压
  • 20A 输出电流
  • 270kHz 开关频率
  • 效率高达 93%
  • 同步高达 1.5MHz
  • 限制反向电流吸收
  • 与输出电流成比例的电压信号
  • 纹波相位运行时钟输出
  • 过压保护
  • 启用(开/低电平有效关)输入
  • 电源正常输出
  • 尺寸:1.65 英寸 x 1.05 英寸
  • 需要 400LFM 气流和更大的散热器 0° C 至 +70°温度范围

产品详情

MAX5060 评估套件(EV kit)可从+12V 输入源提供+3.3V 可调输出电压。它以 270kHz 的开关频率提供高达 20A 的输出电流,并实现高达 93% 的效率。

MAX5060 单相 PWM 控制器采用紧凑的封装,仅需极少的外部元件即可提供高输出电流能力。MAX5060 采用平均电流模式控制,可提供精确的限流值和均流,并避免 MOSFET 和电感器尺寸过大。

差分检测可实现对输出电压的精确控制,而自适应电压定位可提供最佳瞬态响应。内部调节器支持 +4.75V 至 +5.5V 或 +7V 至 +28V 输入电压范围的运行。高达 1.5MHz 的高开关频率允许使用低电感器值和输入电容器值。这适应了 PCB 嵌入式平面磁性元件的使用,实现了卓越的可靠性、均流、热管理、紧凑尺寸和低系统成本。

MAX5060 还具有一个时钟输入(CLKIN),用于与外部时钟同步,以及一个时钟输出(CLKOUT),180° 相位延迟来控制第二个异相转换器,以获得较低的输入电容纹波电流。当总线电压高于调节输出电压时,MAX5060 还能限制反向电流。该套件专门设计用于限制多个电源模块并联时的电流吸收。MAX5060 提供可调节的 +0.6V 至 +5.5V (VIN > 7V) 输出电压。

应用

  • 高端台式电脑
  • 网络系统
  • 负载点电信 DC-DC 稳压器
  • RAID 系统
  • 服务器和工作站

相关产品