概览
优势和特点
- 8V至76V输入电压范围
- 5V、高达1A输出
- 92%的效率
- 可通过电阻分压器调整输出电压
- 空载静态电流:
- VIN = 76V时794µA
- VIN = 42V时582µA
- VIN = 12V时392µA
- 125kHz开关频率
- 自动跳脉冲模式
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5035评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷板(PCB),包含一个降压型DC-DC开关稳压电源。电路使用MAX5035可调转换器,配置为输出5V电压,可提供高达1A电流。转换器工作于8V至76V宽输入范围。
MAX5035 MAXPower IC内置高边开关,具有自动跳脉冲工作模式。MAX5035评估板可演示其低静态电流和高达92%的效率。MAX5035 MAXPower IC的开关频率为125kHz。
警告:MAX5035评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须小心谨慎并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。
在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速度弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 消费类电子
- 分布式电源
- 工业
相关产品
文档
-
4131: MAX5035评估板 Data Sheet1900/1/1PDF419K