概览
优势和特点
- 输入范围:85VAC至265VAC或120VDC至375VDC
- 隔离输出电压:1A时为+5VDC
- 输入至输出隔离高达4500VDC
- 装配完成且经过测试
- 效率高达80%
- 整个线路和负载范围内的输出电压调节率为2%
产品详情
MAX5022评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的5W反激式转换器电路板。电源配置为可提供高达1A电流的+5VDC隔离输出电压。线路输入电压范围为85VAC至265VAC或120VDC至375VDC。
MAX5022评估套件在262kHz开关频率下的效率高达80%。这种高效率是通过使用单个晶体管(MOSFET)、反激式转换器拓扑实现的,该拓扑可提供高达5W的输出功率。表面贴装变压器有一个三次绕组,用于在启动后为MAX5022 IC供电。光耦合器与变压器一起提供高达4500VDC的输入至输出隔离。
警告:MAX5022评估套件专为高压工作条件而设计。该评估套件及与其相连的设备上存在危险电压。用户在为该评估套件或与其连接的电源上电时必须仔细遵守适用于高压电气设备操作的安全程序。
在严重故障或失效条件下,该评估套件可能会消耗大量功率,这可能导致元件或元件碎屑以机械方式高速弹射。小心操作此套件以避免潜在的人身伤害。
应用
- 隔离型电源
- 低功耗电信电源
- 移动电话充电器
- 待机电源
- 通用离线电源
相关产品
文档
-
3011: MAX5022评估板 Data Sheet1900/1/1PDF120K