概览
优势和特点
- +36V至+72V或-36V至-72V输入电压范围
- +5V/10A输出
- 整个输入和负载范围内,VOUT调整率优于0.1%
- 86%效率(48V输入,5V/5A输出)
- 半砖模块尺寸和引脚
- 短路保护
- 275kHz开关频率
- 设计提供1500V隔离度
- 软启动
- 完全安装且经过测试
- 远程开/关
- 远端感应
产品详情
MAX5015评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的电路板(PCB),包含一个工业标准半砖尺寸的50W正激转换器。电路被配置为输出+5.0V电压并提供最高10A的电流。电路可以使用+36V至+72V或-36V至-72V直流源供电。
本评估板采用单管正激转换拓扑,5A输出时提供86%的高效率,总输出功率达50W。表贴变压器实现电气隔离,并具有一个复位绕组来回收磁化能量。表贴变光耦和压器的电气隔离度高达1500V。
280kHz的工作频率允许使用小尺寸的磁性元件和输出电容。
警告:MAX5015评估板设计为高压工作模式,本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。
当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作本评估板,以免可能的人身伤害。
应用
- 工业电源
- 隔离型电源
- 网络电源
- 电信电源
文档
-
MAX5015EVKIT: MAX5015评估板 Data Sheet1900/1/1PDF190K