概览
优势和特点
- 缓慢的导通时间降低固有的喀哒声/噼噗声
- 低至0.3Ω的导通电阻(RON)
- 在音频应用中提供0.004%的THD+N
- 1.8V至5.5V直流供电
- 演示USB供电模式
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4993评估板(EV kit)用于演示MAX4993双刀/双掷(DPDT)模拟开关的性能,具有极低的导通电阻(0.3Ω RON)和缓慢导通时间,有效降低便携式音频应用中的喀哒声/噼噗声。该IC采用节省空间的封装,具有低THD+N (0.004%)和低电源电流(3V时1.2µA)。评估板可工作在1.8V至5.5V直流电源,出厂配置为采用USB供电。
应用
- 音频信号切换
- 蜂窝电话
- 便携式MP3播放器
- 扬声器、耳机信号源切换
文档
-
MAX4993EVKIT: MAX4993评估板 Data Sheet (Rev. 0)2009/8/4PDF557K