概览
优势和特点
- 通过I2C的可编程增益选项范围:10V/V至200V/V(8个步进)
- 输入失调电压:±1μV(典型值)(REF1 = REF2 = VDD/2)
- 输入失调电压:±5μV(典型值)(增益 = 20V/V时,REF1 = VDD且REF2 = GND)
- 增益误差:±0.01%(典型值)
- 输入电压范围:-5V至+70V
- -6V至+80V保护能力
- -3dB带宽:70kHz(增益 = 20V/V)
- 直流共模抑制比:145dB
- 轨到轨输出
- 采用3mm x 3mm TDFN-10封装
- 温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
MAX49918评估套件(EV套件)是一个经过全面测试且已装配完成的电路,用于演示MAX49918的功能。MAX49918是一款高精度、宽测量范围、可编程增益、双向电流检测放大器,可监控两个不同的电流电平。
MAX49918的增益通过I2C通信进行编程。
MAX49918评估套件的工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
该评估套件预留了PCB尺寸,以便在其上焊接MAX32625PICO板。借助MAX32625PICO板,用户可以通过GUI软件方便地控制增益。
系统需求
- MAX49918评估套件
- 用于VCM输入的0至70V DC电源
- +3.3V、100mA DC电源
- 提供3A吸电流的电子负载
- 一个6½数字万用表(DMM,如34401A)
- 一个8½数字万用表(DMM,如Agilent 3458)
文档
-
MAX49918EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49918 (Rev. 0)2023/10/20PDF1 M
-
MAX49918EVKIT Gerber Files2023/10/20ZIP922 K