概览

优势和特点

  • 单个SATA主机连接器
  • 两个SATA设备连接器
  • 带SATA输入/输出的应用电路
  • 带SMA输入/输出的眼图测试电路
  • 校准线路(50Ω负载引线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4986评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4986 SAS/SATA 2:1/1:2复用器/解复用器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。

应用电路设计用于演示MAX4986对SAS/SATA信号进行多路复用和均衡时的应用。这部分评估板采用外部+5V电源经板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4986 (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路具有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。

关于SATA接口规范的信息,请参考串行ATA行业工作组(www.serialata.org) (English only)发布的2.6版文档,或由ATA ANSI工作组(www.t13.org) (English only)最新发布的替代文档。

应用

  • 台式计算机
  • 坞站
  • PC服务器
  • 工作站

相关产品