概览
优势和特点
- SAS和SATA输入/输出应用电路
- 眼图测试电路,带有输入/输出SMA
- 校准线路(50Ω单端负载线和50Ω单端直通引线)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4952A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4952A双通道缓冲器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。
应用电路(图1a)设计用于演示MAX4952A IC在串行连接SCSI (SAS)和串行ATA (SATA)信号转接中的功能。这部分评估板采用外部+5V电源供电,由板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4952A (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。
特征电路(图1b)具有SMA连接器和50Ω单端阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。
应用
- 数据存储/工作站
- 坞站
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX4952AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4952A Data Sheet (Rev. 0)2009/9/16PDF560K