概览
优势和特点
- 带有SATA输入/输出的应用电路
- 眼图测试电路提供输入/输出SMA
- 校准线(50Ω负载线和直通引线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4951C评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951C双通道缓冲器。评估板包含4部分电路:应用电路、特征匹配电路和两组校准线。
应用电路设计用于演示器件在转接驱动串行ATA (SATA)信号和SATA电缆检测中的应用。评估板的这部分电路采用外部+5V供电,经过板上LDO稳压至+3.3V后向器件供电。应用电路的所有引线均为100Ω差分阻抗受控引线。
特征匹配电路带有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图测试。这部分电路由外部+3.3V电源供电。
应用
- 数据存储/工作站
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX4951CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4951C Data Sheet (Rev. 0)2011/7/5PDF857K