概览
优势和特点
- 带SATA输入/输出的应用电路
- 板上标准的4引脚Molex连接器
- 带SMA输入/输出的特征电路
- 校准线路(50Ω负载线和直通引线)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4951B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4951BE双通道转接驱动器。评估板包含四个部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。
应用电路设计用于演示MAX4951BE IC在转接驱动串行ATA (SATA)和外部SATA (eSATA)信号以及SATA电缆检测中的功能。这部分评估板电路采用外部+5V电源经板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4951BE (U1)供电。应用电路的所有引线均采用100Ω差分阻抗受控引线。
特征电路具有SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。该部分电路由外部+3.3V电源供电。
应用
- 数据存储/工作站
- 台式计算机
- 坞站
- 笔记本电脑
- 服务器
文档
-
MAX4951BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4951BE Data Sheet (Rev. 1)2010/5/26PDF775K