概览
优势和特点
- 由主机接口供电
- 用户定制的PCB
- SD PCB插头(厚度为1.4mm)
- 板载SD卡插槽(P1,P2)
- 板载电源指示器(LED1)
产品详情
MAX4948评估板(EV kit)用于评估16路单刀/双掷(SPDT)数据开关MAX4948。该评估板用来评估在安全数字(SD)卡中MAX4948的应用。评估板提供两个SD卡插槽和一个SD卡印刷电路板(PCB)插头。主机接口提供的电源为MAX4948 IC及与之相连的SD存储器卡供电。
MAX4948评估板是一块用户定制的带SD卡插头的PCB,PCB插头按照SD存储卡的机械尺寸设计。插头尺寸为50.8mm x 24mm x 1.4mm。实际SD存储器卡的机械指标可从SD卡协会获得。
应用
- 蜂窝电话
- PDA
- SDIO/存储条
- UART信号开关
- USB信号切换
文档
-
MAX4948EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4948 Data Sheet (Rev. 0)2007/11/2PDF165K