概览
优势和特点
- 3.5mm示波器探头插孔
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
- 独立的信号发生器(MAX4940MB+)
产品详情
MAX4940评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4940四通道、高压脉冲驱动器。MAX4940评估板可由MAX4940主板驱动,该主板包含基于Altera EPM1270F256C5N MAX II CPLD的信号发生器。
MAX4940评估板出厂时预先安装了MAX4940CTN+。如需评估引脚兼容的MAX4940ACTN+,请联系工厂申请免费样品。
为实现全面评估,还提供了测试波形发生器,请在购买MAX4940EVKIT+的同时定购MAX4940MB+。
应用
- 清洗设备
- 探伤检测
- 压电驱动器
- 测试仪表
- 超声医疗成像