概览

优势和特点

  • 电源电压范围:1.7V至5.5V
  • 输入电压范围:-0.2V至VDD + 0.2V
  • 配置为添加外部迟滞
  • 内置1.252V基准电压源的双通道比较器
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX49017评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于评估带内置基准电压源的MAX49017双通道比较器。MAX49017评估套件已安装MAX49017ATA/VY+,采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有1.252V的内部基准电压源,支持-0.2V至+5.7V的宽输入电压(VIN)范围。该评估套件演示了采用8引脚2mm x 2mm侧可湿翼TDFN封装的MAX49017ATA/VY+。

 

应用

  • ADAS
  • 汽车电子
  • 汽车电池监控系统

相关产品