概览
优势和特点
- USB供电(包含电缆)
- 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
- 带有SMA 输入/输出的眼图测试电路
- 无铅封装或符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4899AE评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4899AE USB 2.0高速、具有故障容限的4:1复用器。评估板将一路USB信号切换至四路A类USB端口的其中一路。
MAX4899AE评估板在PCB上安装了MAX4899AEETE+,如需申请与其引脚兼容的MAX4899EETE+免费样品,请与工厂联系。
应用
- 蜂窝电话
- 综合产品
- 数码相机
- 数字摄像机
- KVM
- MPEG-4播放器
- PDA
- 便携式GPS导航系统