概览

优势和特点

  • 具有SMA输入/输出的眼图测试电路
  • SMA连接器便于数据接口
  • 校准负载和空载跟踪
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4888B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4888B两路双刀/双掷(2 x DPDT)开关。器件非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCI Express® (PCIe)数据,支持高达8.0Gbps的数据速率(Gen III PCIe)。评估板可以用于苛刻的测试环境(即眼图和s参数测量,例如:插入损耗、回波损耗和关断隔离)。

评估板PCB安装了MAX4888BETI+,提供无铅(Pb)、带裸焊盘的28引脚(3.5mm x 5.5mm) TQFN封装。评估板电路需要3.3V、可至少提供100mA电流的供电电源。

应用

  • 台式PC
  • 笔记本PC
  • 服务器