概览
优势和特点
- 由HDMI源自身供电
- 可选择5V供电电源
- 构成2:1 HDMI开关电路
- 具有SMA输入/输出眼图测试电路
- HDMI输入/输出
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4886评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),评估板包含两部分子电路,一部分是典型的2:1 HDMI™开关应用电路(上部),另一部分是眼图测试电路(底部)。
MAX4886 HDMI应用电路用于评估MAX4886高速HDMI/DVI™ 2:1数字视频开关,配合MAX4929E可以支持较低频率的信号切换,构成完整的2:1 HDMI应用电路。该评估板采用5V直流电源供电,并在板上提供3.3V稳压。HDMI输入/输出接口能够与HDMI兼容器件轻松连接。HDMI应用电路中的所有信号线采用100Ω差分受控阻抗布线。
MAX4886评估板底部提供一个独立的测试电路,采用SMA连接器和50Ω受控阻抗布线,用于眼图测试。
应用
- 1000 Base-BX交换机
- 数字HDTV开关盒/调谐器
- 数字录像机
- HDTV监视器/接收器
- LVDS开关
- 多媒体音频/视频开关
- 笔记本电脑
- 带有DVI接口的服务器/路由器
- 视频投影仪
相关产品
文档
-
MAX4886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4886 Data Sheet (Rev. 0)2008/4/25PDF277K