概览

优势和特点

  • 完整的1:2或2:1 VGA复用器
  • 单5V供电
  • 板上为VCL提供3.3V稳压
  • 可选择9V电池输入,稳压至5V
  • VGA输入/输出
  • 使能输入
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4885评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),利用MAX4885 IC构成了一个完整的视频图像阵列(VGA) 1:2或2:1复用器。

VGA输入、输出连接器方便了MAX4885评估板与其它VGA兼容设备的连接。评估板可以采用单5V直流电源(V+)供电或通过9V电池(VBATT)稳压至5V后供电。无论采用何种电源输入,VCL都会提供3.3V稳压电源。

应用

  • 笔记本电脑
  • 服务器

相关产品