概览

优势和特点

  • 全部4路输出扇出
  • 独立的DDC可为每路输入选择任一路输出,输入1优先级最高
  • DVI-I和HDMI连接器
  • 支持全高清1080p和1920 x 1200分辨率
  • 输入2包含MAX3815,可将电缆延长至60米
  • 每路输出可独立选择预加重电平
  • 所有TMDS I/O具有15kV HBM ESD保护
  • 墙上适配器电源供电
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3845/MAX4814E评估板(EV kit)是经过安装的演示板,提供对MAX3845 DVI™/HDMI™ 2:4 TMDS®扇出/缓冲器和MAX4814E 2:4低频开关的系统评估。输入和输出通过Molex的DVI和HDMI连接器直接连接至DVI和HDMI电缆。

带有交流转直流墙上电源适配器,为评估板供电。电路板上包括DC-DC转换电路,以允许+3.3V供电的MAX3845可以工作于+5V直流墙上适配器电源。

应用

  • 数字信息板与工业显示器
  • DVI/HDMI交叉开关
  • DVI/HDMI分配放大器
  • 家庭A/V接收机
  • PC监视器分配网络