概览

优势和特点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 音频模式
    • 20kHz时串扰:-95dB(典型值)
    • 20kHz时关断隔离度:-110dB(典型值)(10kΩ负载)
  • 视频模式
    • 4.0MHz时串扰:-54dB(典型值)
    • 4.0MHz时典型关断隔离度:-78dB(1kΩ负载)
  • 总谐波失真(THD+N):0.014%
  • 包含易于使用的软件
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4550评估套件(EV套件)简化了具有2线串行用户接口的MAX4550双通道4x2交叉点模拟开关的评估。该评估套件中附带的Windows 95®软件提供了一个方便的用户界面,用于测试MAX4550的特性。

该套件还可用于评估MAX4570。只需随MAX4550评估套件一起订购MAX4570CWI的免费样片。

 

应用

  • 高端音频系统
  • PC多媒体板
  • 机顶盒
  • 视频会议系统

相关产品