概览
优势和特点
- VDD和VSS上的电源电压范围:+2.7V至+5.5V
- 增益带宽积:42MHz (MAX4488)
- 增益带宽积:10MHz (MAX4475)
- 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX4475评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX4475和MAX4488 IC所需的所有元件。MAX4475评估套件印刷电路板(PCB)已安装采用6-SOT23封装的MAX4475AUT/V+。
该器件是一款轨到轨输出运算放大器,提供10MHz增益带宽积(MAX4475)和42MHz增益带宽积(MAX4488)。该评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V分离电源供电。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- 应变仪/传感器放大器
文档
-
MAX4475EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4475/MAX4488 Data Sheet (Rev. 0)2018/2/2PDF948K