概览
优势和特点
- 3极点、有源低通、Sallen-Key视频滤波器
- -3dB带宽为5.25MHz
- 13.5MHz时,衰减> 20dB
- 27MHz时,衰减> 40dB
- 18dB/倍频程衰减速度
- 低成本电路设计
- 适合于NTCS与PAL应用的视频滤波方案
- 工作在±2.25V至±5.5V双电源或者+4.5V至+11V单电源
- 表贴结构
- 经过全面装配与测试
产品详情
MAX4450评估板(EV kit)展示了配置为3极点、Sallen-Key低通滤波器的MAX4450运算放大器的特性,具有巴特沃斯频率响应,-3dB带宽5.25MHz。该电路可用于视频抗混叠与重建滤波。电路可驱动视频应用中常见的75Ω终端,总增益为1。MAX4450评估板工作在±2.25V至±5.5V双电源或+4.5V至+11V单电源。MAX4450评估板是一种经过全面装配与测试的表面贴装型电路板。
应用
- ADC接口
- 电池供电应用
- CCD成像
- 数码相机
- 机顶盒
- 视频监视系统
- 视频线驱动器
- 视频路由与切换系统
文档
-
MAX4450EVKIT: MAX4450评估板 Data Sheet1900/1/1PDF175K