概览

优势和特点

  • 430MHz全功率带宽(MAX4447)
  • 压摆率:6500V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4447评估套件(EV套件)简化了MAX4447高速差分线路驱动器的评估。该评估套件中包括的MAX4447具有+2V/V的固定增益,但它也可用于评估可调增益版本MAX4448(在最小增益为+2V/V时保持稳定)或MAX4449(在最小增益为+5V/V时保持稳定)。要评估MAX4448或MAX4449,请随MAX4447评估套件一起订购MAX4448ESE或MAX4449ESE的免费样片。

 

应用

  • 同轴至双绞线转换器
  • 差分ADC驱动器
  • 差分线路驱动器
  • 差分脉冲放大器
  • 高速差分发射器
  • 单端到差分转换
  • 视频和RF信号处理与传输
  • xDSL应用