概览
优势和特点
- 精密的实时电流监测
- 输入共模范围:+2.7V至+76V
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX44285评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX44285双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型、1mm x 2mm、8引脚WLP封装的MAX44285。
该评估套件PCB已安装MAX44285TAWA+(20V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)和MAX44285HAWA+ (G = 100V/V),请联系工厂。
应用
- 基站和通信设备
- 工业控制和自动化
- 电源管理系统
- 服务器背板
相关产品
文档
-
MAX44285EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44285 Data Sheet (Rev. 0)2014/8/5PDF436K