概览

优势和特点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:-0.1V至+36V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44284评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX44284高精度、低功耗电流检测放大器。该评估套件用于演示采用超小型1.3mm x 0.9mm、6引脚WLP封装的MAX44284。

该评估套件PCB已安装MAX44284HAWT+(100V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX44284FAWT+ (G = 50V/V)、MAX44284WAWT+ (200V/V)和MAX44284EAWT+ (G = 500V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 基站
  • 电源管理中的DC-DC电流检测
  • 医用脉搏血氧仪和输液泵
  • 笔记本电脑
  • 便携式/电池供电系统
  • 智能手机和平板电脑

相关产品