概览
优势和特点
- 适合多运放配置
- 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
- 便于使用的器件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44281V评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估业内首款4焊球晶片级封装(WLP)的运算放大器MAX44281V。器件配置成+2V/V增益(AV)的同相放大器。
评估板安装了MAX44281VANS+。
应用
- 3G/4G手机
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
- 互阻放大器
相关产品
文档
-
MAX44281VEVKIT: Evaluation Kit for the MAX44281V Data Sheet (Rev. 0)2013/3/19PDF781K