概览
优势和特点
- 适合多运放配置
- 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
- 便于使用的器件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44281O评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44281O业内首款4焊球晶片级封装(WLP)运算放大器。器件提供增益为+1V/V的同相放大。
评估板安装了MAX44281OANS+。
应用
- 3G/4G手机
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
- 互阻放大器
相关产品
文档
-
MAX44281OEVKIT: Evaluation Kit for the MAX44281O Data Sheet (Rev. 0)2013/3/4PDF817K