概览

优势和特点

  • 支持多运放配置
  • 利用单电源(+2.25V至+15V)产生高达±12.5V
  • 利用单电源产生真正零输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX44267评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44267 Beyond-the-Rails高精度、低噪声、低漂移、双运放,该器件采用14引脚TSSOP封装。评估板电路被预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。

评估板已安装MAX44267AUD+。

应用

  • 模拟电平转换/调整
  • 桥式传感器
  • PLC模拟I/O模块
  • 压力传感器
  • 传感器接口

相关产品