概览
优势和特点
- +1.8V至+5.5V供电范围
- 适合多运放配置
- 元件焊盘可用于安装Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 适合便于安装的0805元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44265评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44265低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6焊球晶片级封装(WLP)。评估板电路预先配置为同相放大器,通过更改少许元件即可构成其它拓扑。低功耗、低输入VOS和满摆幅输入/输出,使得该器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适用于0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX44265EWT+。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 移动配件
- 平板电脑/笔记本电脑
文档
-
MAX44265EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44265 Data Sheet (Rev. 0)2011/3/18PDF662K