概览

优势和特点

  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 利用跳线可选择反相、同相、差分及缓冲运放配置
  • 通过运放缓冲器配置演示超级电容的电荷平衡
  • 评估6焊球、WLP封装的器件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44264评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括了评估小尺寸、0.9mm x 1.3mm、6焊球、WLP封装的MAX44264 IC所需的全部元件。器件为满摆幅微功耗运算放大器,仅消耗750nA电源电流。评估板工作于单1.8V至5.5V直流电源。

应用

  • 电池供电设备
  • 蜂窝电话
  • 移动配件
  • 平板电脑/笔记本电脑

相关产品