概览

优势和特点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 轨到轨输入/输出
  • 可容纳易于使用的0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44250评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用5引脚SOT23封装的MAX44250低功耗、低漂移运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。该器件具有低功耗、低漂移输入失调电压和轨到轨输入/输出级,非常适合需要超低噪声和直流精度的应用。元件焊盘可容纳0805封装,易于焊接和更换。该评估套件已安装MAX44250AUK+。

 

应用

  • 负载单元和传感器桥放大器
  • 医疗仪表
  • 精密仪表
  • 压力变送器
  • 应变仪