概览

优势和特点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 轨到轨输出
  • 可容纳易于使用的0805元件
  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44242评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用8引脚µMAX®封装的MAX44242低输入偏置电流、低噪声运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。元件焊盘可容纳0805封装,易于焊接和更换。该评估套件已安装MAX44242AUA+。

相关产品