概览
优势和特点
- 板载单端至差分放大器(MAX9626),用于将单端输出信号与MAX44211差分输入进行匹配。
- 连接器提供可供主机处理器使用的信号和电源
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44211评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估用于电力线通信的MAX44211高电流差分线驱动器。线驱动器为高效率、低失真功率放大器,为低阻负载提供高电流。
MAX44211评估板的印刷电路板(PCB)标配20引脚TQFN封装的MAX44211ETP+。
关于完整的微控制器和线驱动器评估平台,请参考ZENOPLCEVK1#。
应用
- 照明
- 电力线通信
- 智能电表
- 太阳能
相关产品
文档
-
MAX44211EVKIT: Evaluation Kit for MAX44211 Data Sheet (Rev. 0)2015/7/14PDF929K
-
MAX44211EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/7ZIP6M