概览
优势和特点
- 直接由USB端口供电
- 板上微控制器产生I²C命令
- 简单易用的菜单驱动软件
- 表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44009评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表贴PCB,用于评估MAX44009低功耗环境光传感器。评估板可直接由通用串行总线(USB)或1.7V至3.6V外部单电源供电。
评估板具有I²C/SMBus接口,并通过USB口连接计算机。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的用户界面用于评估器件性能。提供菜单驱动软件和图形用户界面(GUI)以及按钮控制、状态指示。
板上器件还可以由外部主机控制,允许用户测试不同的软件运行状况。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 数字照明管理
- 便携式设备
- 安全系统
- 平板PC/笔记本电脑
- TV/投影仪/显示器
相关产品
文档
-
MAX44009EVKIT: MAX44009评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/11/2PDF1M