概览
优势和特点
- 环境光传感器
- 接近检测传感器
- 集成单脉冲IR LED驱动器
- 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
- C语言例程,方便代码移植
- 通过第二连接头可在I²C总线上增加菊链模块
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44000PMB1外设模块可将MAX44000环境光传感器和红外接近检测传感器连至任何采用Pmod™兼容扩展端口并可配置成I²C通信的系统。MAX44000集成了宽动态范围环境光传感器和红外(IR)接近检测传感器,片上环境光传感器能够测量0.03 lux至65,535 lux较宽的动态范围;内部IR接近检测传感器与集成IR LED驱动器配合工作,通过I²C总线读取所有数据。
有关该IC的详细信息,请查询MAX44000 IC数据资料。
应用
- 电器设备
- 汽车
- HVAC
- 工业设备
相关产品
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX44000PMB1: MAX44000PMB1外设模块 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/21PDF732K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K