概览
优势和特点
- 应用于ATSC与高分辨率图像的视频滤波解决方案
- 5极点有源多重反馈(Rauch)视频滤波器
- -3dB带宽为30MHz (典型值)
- 74.25MHz时,衰减高于40dB
- 工作在+5V单电源或±5V双电源下
- 表贴结构
- 经过全面装配与测试
- 用更精确的R-C元件来替代昂贵的电感
产品详情
MAX4383评估板(EV kit)展示了配置为5极点、多重反馈(Rauch)低通滤波器的MAX4383高速运放的特性,具有巴特沃斯频率响应,-3dB带宽30MHz (典型值)。该电路可以应用于HDTV、逐行DVD以及XGA高清晰图象显示中,实现视频抗混叠与重建滤波。MAX4383评估板可驱动视频应用中常见的反向端接的75Ω负载,总增益为1。MAX4383评估板是一种经过全面装配与测试的表面贴装型电路板,可以工作在+5V单电源或±5V双电源下。
应用
- ADC接口
- 电池供电应用
- CCD成像
- 数码相机
- 机顶盒
- 视频监视系统
- 视频线驱动器
- 视频路由与切换系统
- 视频点播
文档
-
MAX4383EVKIT: MAX4383评估板 Data Sheet1900/1/1PDF135K