概览

优势和特点

  • 精确地实时监测电流
  • 过流保护和复位电路
  • 过压指示器
  • 0至28V输入共模范围
  • 50µA电源电流
  • 1mV (最大值)输入失调电压
  • 2% (最大值)满量程精度
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4374评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4374低成本、微功耗、高边电流检测器,该器件带有高边电流检测放大器、带隙基准和锁存输出比较器。评估板用于演示10引脚µMAX®封装的MAX4374功能。MAX4374还提供14引脚SO封装,该封装不能直接安装到评估板上。

MAX4374评估板PCB出厂时安装了MAX4374FEUB+,为50V/V增益版本。MAX4374评估板还可以评估MAX4374T (20V/V增益版本)、MAX4374H (100V/V增益版本)、MAX4375T (20V/V增益版本)、MAX4375F (50V/V增益版本)和MAX4375H (100V/V增益版本)。请与工厂联系申请引脚兼容的MAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+或MAX4375HEUB+免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • 便携式电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 精密电流源
  • 智能电池组/充电器