概览
优势和特点
- 单电源供电
- 150MHz -3dB带宽(RL = 150Ω)
- 540V/µs压摆率(RL = 150Ω)
- 40MHz 0.1dB增益平坦度(RL = 150Ω)
- 低开关瞬变(20mVP-P)
- 0.06%/0.02°增益/相位误差
- 输出扩展到供电轨
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX4313评估套件(EV套件)简化了MAX4313低功耗、单电源视频多路复用器/放大器的评估。MAX4313的增益固定为+2V/V,非常适合驱动后部端接电缆。包含SMA连接器和50Ω端接电阻以兼容50Ω测试设备。只需将端接电阻更改为75Ω即可兼容视频测试设备。
该评估套件已安装MAX4313。要评估MAX4310,只需订购免费样片(MAX4310ESA),在评估板上将MAX4313替换为MAX4310,并更改增益设置电阻以获得所需的增益。
文档
-
1893: MAX4310和MAX4313评估板 Data Sheet1900/1/1PDF107K