概览

优势和特点

  • 输入范围:+2.7V至+13.2V
  • 输出配置为+5V(可在+2.7V至+13.2V范围内配置)
  • 电流能力高达10A(根据配置)
  • 演示专门设计的电流调节架构
  • 辅助VCC功能
  • 上电复位电路
  • 可配置自动重试
  • 可调N沟道MOSFET栅极充电时间
  • 可配置毛刺滤波器
  • 支持仿真MAX4271和MAX4272热插拔控制器
  • 表贴元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4273评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装热插拔控制器电路板,提供限流和DualSpeed/Bi-Level™故障保护功能。该电路使用的是采用16引脚QSOP封装的MAX4273 IC,可配置输入电压范围为+2.7V至+13.2V。

MAX4273控制N沟道MOSFET并在启动期间提供电流调节。MAX4273 IC专门设计的电流调节架构提供多种配置,支持针对具体应用量身定制。可配置限流和短路保护功能,以演示MAX4273 IC提供的各种功能。

该评估套件具有上电复位(POR)电路。提供了几种用于自动重试、毛刺滤波器、辅助VCC电源和栅极驱动速度的配置。该评估套件经过重新配置也可用于仿真MAX4271和MAX4272热插拔控制器。